Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2800901 |
2800902 |
2800903 |
2800904 |
2800905 |
2800908 |
2800909 |
2800910 |
2800911 |
2800912 |
2800915 |
2800916 |
2800917 |
2800918 |
2800919 |
2800922 |
2800923 |
2800924 |
2800925 |
2800926 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di commutazione (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.86 € | 4 | Preventivo | 1 (max) | 1 attuatore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 2 (max) | 1 attuatore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 3 (max) | 1 attuatore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 4 (max) | 1 attuatore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 6 (max) | 1 attuatore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 1 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 2 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 3 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 4 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 6 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 1 (max) | 1 interruttore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 2 (max) | 1 interruttore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 3 (max) | 1 interruttore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 4 (max) | 1 interruttore | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 6 (max) | 1 interruttore | |||
42.86 € | 4 | 33 giorni | 1 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 2 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | 33 giorni | 3 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 4 (max) | - | |||
42.86 € | 4 | Preventivo | 6 (max) | - |
Loading...
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 12.3 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 86 | Temperatura max(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -30 | Colore | Grigio | Tipo di interruttore (categoria) | RCCB |
Configura
Proprietà di base
Corrente di commutazione(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali