Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1844390
Color | Grigio | AWG | 10–4 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 6–25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 6 - 16 | Contenuto(pz) | 50 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura(mm) | 16 (max) | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Si trova sulla pagina di Morsetto per esecuzione PWO, il codice articolo è il seguente: 1844390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1844390.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.