Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 25 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 25 - 95 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 25 - 95 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 232 |
Classe di infiammabilità | V0 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali