Codice articolo del costruttore: 3050264
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3050264
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 24–16 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.25–1.5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,25 - 1,5 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 17.5 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 55.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 93.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera ibrida con vite di collegamento rapido QTTCBU, il codice articolo è il seguente: 3050264.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3050264.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali