Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0706508
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 17.5 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 14 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante DFK-2,8-FRONT 2,5, il codice articolo è il seguente: 0706508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0706508.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali