Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3034413
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.5–6 |
Livello di contaminazione | 3 | Contenuto(pz) | 50 | Tensione nominale(V) | 500 |
Corrente nominale(A) | 41 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 49.6 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante DTMED, il codice articolo è il seguente: 3034413.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3034413.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.