Codice articolo del costruttore: 0709796
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 333.41 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0709796
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 20–4 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12.1 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–25 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 16 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 76 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 58 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12.1 | Lunghezza di spelatura(mm) | 16 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante HDFK 16-VP, il codice articolo è il seguente: 0709796.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0709796.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali