Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
0709534 |
0709916 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.83 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | 4 - 4 | 25 - 95 | 1000 | 95.4 | |
185.65 € | 10 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | 4–3 | 35 - 95 | 630 | 91.5 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 35–95 | Contenuto(pz) | 10 | Corrente nominale(A) | 232 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 25 | Lunghezza di spelatura(mm) | 27 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.