Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsettiera passante HDFKV 4【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0709026

Codice componente
0709026
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

145.29 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–10
Larghezza morsetto(mm) 8.1 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Contenuto(pz) 50 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 32
N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.1 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante HDFKV 4, il codice articolo è il seguente: 0709026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0709026.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico