Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0708580 |
0708797 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 46 giorni | Grigio | 90 | ||
96.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 42 giorni | Verde - giallo | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 6–1 | Larghezza morsetto(mm) | 18.8 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 16–50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 16 - 50 | Tensione nominale(V) | 690 |
Corrente nominale(A) | 150 | N. di file | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 18.8 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 24 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali