Morsettiera passante HK 4-FS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2017017

Codice componente
2017017
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.93 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 9 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 51.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 54 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante HK 4-FS, il codice articolo è il seguente: 2017017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2017017.

Supporto tecnico