Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera passante MBK【200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1401019
1401093
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color

306.33 €

200 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Grigio

287.91 €

200 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 24–16 Larghezza morsetto(mm) 5
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.2–1.5 Livello di contaminazione 3
Contenuto(pz) 200 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 23 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 22
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico