Codice articolo del costruttore: 0552024
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 174.89 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0552024
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.5–6 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 41 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 35 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali