Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Numero di poli(Polo) | 3 | AWG | 26–16 | Larghezza morsetto(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Tensione nominale(V) | 400 |
Corrente nominale(A) | 17.5 | N. di file | 2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 6 (max) | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali