Morsettiera passante MXK 4【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0561002
0561028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Grigio

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 24–12 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 Tensione nominale(V) 690
Corrente nominale(A) 32 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 38
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 28 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico