Codice articolo del costruttore: 0790543
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 289.68 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0790543
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 27–14 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 9 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.1–2.5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,1 - 2,5 |
Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 45.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 43.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 9 |
Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Raccordi a bullone | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante OTTA 2,5-P / P, il codice articolo è il seguente: 0790543.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0790543.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali