Morsettiera passante PT 1,5 / S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3208100
3208126
3208582
3208595
3213784
3213797
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

0.74 €

250 7 giorni Grigio30.5458–10

0.74 €

250 7 giorni Blu30.5458–10

0.76 €

250 71 giorni Grigio30.5468–10

0.76 €

250 7 giorni Blu30.5468–10

0.74 €

250 7 giorni Grigio3245.88 (max)

0.74 €

250 7 giorni Blu3245.88 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 26–16 Larghezza morsetto(mm) 3.5
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico