Codice articolo del costruttore: 3212141
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.86 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3212141
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 48.8 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 70.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 10–12 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante PTMED 4, il codice articolo è il seguente: 3212141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212141.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali