Codice articolo del costruttore: 3214709
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Numero di poli: 3 Polo
Color: Grigio
AWG: 26–16
Sezione trasversale connettore (fisso): 0,14 - 1,5 mm²
Sezione trasversale connettore (flessibile): 0,14 - 1,5 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3214709
Codice componente
|
---|
3214709 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 200 | 7 giorni | 3 | Grigio | 26–16 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 500 | 17.5 | - | 37 | 3.5 | 8–10 | Collegamento rapido | Sì |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 3.5 | N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 50.7 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di infiammabilità | V0 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante PTS 1,5 / S-TWIN, il codice articolo è il seguente: 3214709.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214709.
Configura
Proprietà di base
Pin per fila
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3214589 |
3214592 |
3214602 |
3214712 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 200 | 7 giorni | - | Grigio | - | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 500 | 17.5 | 3 | 37 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
0.96 € | 200 | 7 giorni | - | Blu | - | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 500 | 17.5 | 3 | 37 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
3.34 € | 100 | 7 giorni | - | Verde - giallo | - | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | - | - | 3 | 38.5 | - | - | Morsetto a molla con blocco a innesto | - | |||
1.00 € | 200 | 74 giorni | 3 | Blu | 26–16 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 500 | 17.5 | - | 37 | 3.5 | 8–10 | Collegamento rapido | Sì |