Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera passante QTC 1,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3050073
3050086
3205022
3206254
3206267
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Contenuto
(pz)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Classe di infiammabilità Materiale di isolamento Merci industriali

1.09 €

4 giorni Grigio50500-53.5V0-

1.09 €

4 giorni Blu50500-53.5V0-

1.09 €

4 giorni Blu180017.558.8V0-No

1.09 €

4 giorni Rosso50800-58.8-PA

1.15 €

4 giorni Arancione50800-58.8-PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 22–16 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.25–1.5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,25 - 1,5 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.3 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico