Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera passante QTC 1,5-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205077

Codice componente
3205077
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

1.88 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–16
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.25–1.5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,25 - 1,5
Contenuto(pz) 1 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 17.5
Corrente nominale (dettagli)(A) 17.5 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.3
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 94 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante QTC 1,5-QUATTRO, il codice articolo è il seguente: 3205077.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205077.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico