Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 3 | AWG | 22–16 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.25–1.5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,25 - 1,5 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 17.5 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 17.5 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 39.3 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 76.4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali