Morsettiera passante QTC 2,5-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3206445
3206461
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Misura prodotto (altezza)
(mm)

2.13 €

100 7 giorni Grigio37.8

2.13 €

100 7 giorni Blu39.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 AWG 20–14 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,5 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 2,5 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 82.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico