Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3050138 |
3050154 |
3206348 |
3206364 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | Preventivo | 2 | Grigio | 24–16 | - | 800 | 17.5 | 54.4 | 10 (max) | |||
- | 50 | Preventivo | 2 | Verde - giallo | 22–16 | 3 | - | - | 54.4 | - | |||
- | 150 | Preventivo | 3 | Grigio | 24–16 | - | 800 | 17.5 | 71.6 | 10 (max) | |||
- | 50 | Preventivo | 3 | Verde - giallo | 22–16 | 3 | - | - | 71.6 | - |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.25–1.5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,25 - 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 39.3 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Attributi opzionali