Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3050015 |
3050028 |
3050031 |
3050044 |
3050057 |
3050060 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 150 | 7 giorni | 2 | Grigio | 24–16 | 3 | 800 | 17.5 | 58.8 | 9 (max) | |||
1.38 € | 150 | 96 giorni | 2 | Blu | 24–16 | - | 800 | 17.5 | 58.8 | 9 (max) | |||
4.75 € | 50 | 7 giorni | 2 | Verde - giallo | 22–16 | 3 | - | - | 58.8 | - | |||
1.81 € | 150 | 7 giorni | 3 | Grigio | 24–16 | 3 | 800 | 17.5 | 76.4 | 9 (max) | |||
1.81 € | 150 | 96 giorni | 3 | Blu | 24–16 | - | 800 | 17.5 | 76.4 | 9 (max) | |||
5.80 € | 50 | 96 giorni | 3 | Verde - giallo | 22–16 | 3 | - | - | 76.4 | - |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.25–1.5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,25 - 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 42.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali