Codice articolo del costruttore: 3205153
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 6.54 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3205153
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 22–16 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.25–1.5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,25 - 1,5 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 17.5 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 49.9 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 99.6 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante QTTCB 1,5, il codice articolo è il seguente: 3205153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205153.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali