Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera passante RTO 5-TC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3049961

Codice componente
3049961
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

3.40 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 27–10
Larghezza morsetto(mm) 16.3 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.1–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,1 - 6
Contenuto(pz) 50 Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 41
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 51 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 66
Misura prodotto (larghezza)(mm) 16.3 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Raccordi a bullone
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante RTO 5-TC, il codice articolo è il seguente: 3049961.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3049961.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico