Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera componibile STME

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3035689
3035691
3035692
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

323.27 €

Disponibile 3 giorni

6.54 €

4 giorni

6.54 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–10
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 6
Contenuto(pz) 50 Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 60 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100.8
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 12 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale Merci industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico