Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2791016 |
2791029 |
2791032 |
2791113 |
2791142 |
2791320 |
2791359 |
3048027 |
3048030 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Livello di contaminazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 3 | ||
545.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 3 | ||
552.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 3 | ||
814.39 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 3 | ||
15.89 € | 50 | 7 giorni | 4 | - | ||||
654.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | 3 | ||
683.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 | 3 | ||
414.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 | 3 | ||
11.91 € | 50 | 7 giorni | 4 | 3 |
Loading...
Color | Grigio | AWG | 24–12 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 | Tensione nominale(V) | 500 |
Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 62 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 56 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Livello di contaminazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali