Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Morsettiera componibile UT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3046210
3046235
3046236
3046237
3046346
3046359
3046834
3064137
3064140
3214288
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di poli
(Polo)
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
N. di file Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo di connettore (categoria)

3.51 €

4 giorni 226–106.20.14–60,14 - 638000.5147.557.86.2Continuità

7.20 €

4 giorni 226–106.20.14–60,14 - 6-5000.5147.570.86.2Morsetto seriale

3.51 €

4 giorni 226–106.20.14–60,14 - 638000.5147.557.86.2Continuità

2.47 €

4 giorni 226–106.20.14–60,14 - 6-8000.5147.557.86.2Morsetto seriale

3.51 €

4 giorni 226–106.20.14–60,14 - 6-8000.5147.557.86.2Morsetto seriale

3.79 €

4 giorni 226–106.20.14–60,14 - 6-8000.5147.557.86.2Morsetto seriale

7.20 €

4 giorni 226–106.20.14–60,14 - 6-5000.5147.570.86.2Morsetto seriale

2.92 €

4 giorni 226–125.20,14 - 40,14 - 438000.5147.557.85.2Morsetto seriale

2.92 €

4 giorni 226–125.20,14 - 40,14 - 438000.5147.557.85.2Morsetto seriale

9.88 €

4 giorni 626–125.20,14 - 40,14 - 4-50019377.5905.2Morsetto seriale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Contenuto(pz) 50 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico