Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 15 | Larghezza morsetto(mm) | 17.5 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 1 (max) |
---|---|---|---|---|---|
Contenuto(pz) | 10 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 25 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PD | Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.