Codice articolo del costruttore: 2715982
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.54 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2715982
Color | Grigio | AWG | 20–6 | Larghezza morsetto(mm) | 7.7 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 10 | Corrente nominale(A) | 57 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 22.9 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 7.7 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto maschio | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di collegamento IAK, il codice articolo è il seguente: 2715982.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2715982.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali