Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
3247052 |
3247054 |
3247055 |
3247056 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Contenuto (pz) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.86 € | 4 giorni | 20 | 16 (max) | 25–70 | 10 | 150 | 83.5 | ||
18.56 € | 4 giorni | 25 | 25 - 95 | 35–95 | 3 | 232 | 97.5 | ||
24.30 € | 4 giorni | 31 | 35–150 | 50–150 | 3 | 309 | 107.3 | ||
29.62 € | 4 giorni | 36 | 70–240 | 70 - 240 | 3 | 415 | 131.5 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero - giallo | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto ad alta potenza | Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.