Codice articolo del costruttore: 3212007
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.01 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3212007
Color | Blu | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,20 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.20–4 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 32 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 56 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Si trova sulla pagina di Morsetto in serie per continuità PT, il codice articolo è il seguente: 3212007.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212007.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali