Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Giunto PPC 1,5/S-NS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3061978
3061981
3061994
3062003
3062126
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Larghezza morsetto
(mm)
Contenuto
(pz)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

7.82 €

4 giorni Grigio561027.156

8.71 €

4 giorni Grigio631017.863

9.63 €

4 giorni Grigio87.51027.187.5

11.15 €

4 giorni Verde - giallo841017.884

2.34 €

4 giorni Verde - giallo10.55027.110.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG 26–16 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 43 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Connettore
Merci industriali

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico