Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 1 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 |
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 21.8 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 37.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Connettore |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali