Codice articolo del costruttore: 3043967
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3043967
Numero di poli(Polo) | 1 | Color | Grigio | AWG | 28–14 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 52 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 18.8 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 37.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 52 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Giunto SC 2,5 / 10, il codice articolo è il seguente: 3043967.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3043967.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali