Giunto SC 4/ 1-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3042599
3042609
3042612
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.42 €

150 7 giorni Grigio

1.42 €

150 7 giorni Blu

1.42 €

150 7 giorni Verde - giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 28–12 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4 Livello di contaminazione 3
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 22.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48.6 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Connettore Merci industriali

Supporto tecnico