Codice articolo del costruttore: 3043404
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.42 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3043404
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 28–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 32 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 35.6 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 48.6 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Connettore | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Giunto SC 4-NS/ 1-L, il codice articolo è il seguente: 3043404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3043404.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali