Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
3042625 |
3042638 |
3042641 |
3042654 |
3042667 |
3042670 |
3042683 |
3042696 |
3042706 |
3043323 |
3043336 |
3043349 |
3043352 |
3043365 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Larghezza morsetto (mm) | Contenuto (pz) | Misura prodotto (larghezza) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 4 giorni | 12.4 | 50 | 12.4 | |||
3.08 € | 4 giorni | 18.6 | 50 | 18.6 | |||
4.08 € | 4 giorni | 24.8 | 50 | 24.8 | |||
5.12 € | 4 giorni | 31 | 50 | 31 | |||
6.12 € | 4 giorni | 37.2 | 25 | 37.2 | |||
7.12 € | 4 giorni | 43.4 | 25 | 43.4 | |||
8.14 € | 4 giorni | 49.6 | 25 | 49.6 | |||
9.14 € | 4 giorni | 55.8 | 25 | 55.8 | |||
8.58 € | 4 giorni | 62 | 25 | 62 | |||
9.44 € | 4 giorni | 68.2 | 10 | 68.2 | |||
10.29 € | 4 giorni | 74.4 | 10 | 74.4 | |||
11.14 € | 4 giorni | 80.6 | 10 | 80.6 | |||
12.00 € | 4 giorni | 86.8 | 10 | 86.8 | |||
12.86 € | 4 giorni | 93 | 10 | 93 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 28–12 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 | Livello di contaminazione | 3 |
Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 31 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 48.6 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Connettore |
Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.