Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3050413 |
3205145 |
3206490 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.99 € | 50 | 7 giorni | 3 | 22–16 | 5.2 | 0.25–1.5 | 0,25 - 1,5 | 17.5 | - | 94 | 5.2 | Sì | |||
3.31 € | 100 | 7 giorni | 2 | 22–16 | 5.2 | 0.25–1.5 | 0,25 - 1,5 | 17.5 | 16 | 76.4 | 5.2 | No | |||
3.54 € | 100 | 7 giorni | 2 | 20–14 | 6.2 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 20 | - | 82.5 | 6.2 | Sì |
Loading...
Color | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 39.3 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali