Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 26–10 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 | Tensione nominale(V) | 500 |
Corrente nominale(A) | 20 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 73 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 57.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali