Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3210230
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–2.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 | Contenuto(pz) | 50 |
Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 16 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 45.8 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore PTT, il codice articolo è il seguente: 3210230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210230.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.