Codice articolo del costruttore: 3044674
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 10.42 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3044674
Color | Grigio | AWG | 26–12 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 | N. di file | 2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore UTT 2,5-2TG-P / P, il codice articolo è il seguente: 3044674.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044674.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali