Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza morsetto(mm) | 27.3 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–1.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 17.5 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 12 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 17.6 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 20 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di distribuzione |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali