Blocco distributore PTFIX 6 / 12X2,5-NS35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3273088
3273090
3273092
3273094
3273096
3273098
3273100
3273102
3273108
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

8.00 €

24 7 giorni Grigio

8.00 €

24 7 giorni Blu

8.00 €

24 7 giorni Rosso

8.48 €

24 7 giorni Giallo

8.00 €

24 7 giorni Verde

8.48 €

24 7 giorni Marrone

8.48 €

24 7 giorni Bianco

8.00 €

24 7 giorni Nero

8.48 €

24 7 giorni Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 28.6 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Pin per fila 13 Misura prodotto (altezza)(mm) 28.7 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 58.1
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico