Blocco distributore PTFIX 6 / 18X2,5-NS35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3273110
3273112
3273114
3273116
3273118
3273120
3273122
3273124
3273126
3273128
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

10.96 €

24 7 giorni Grigio

10.96 €

24 7 giorni Blu

10.96 €

24 7 giorni Rosso

11.62 €

16 7 giorni Giallo

10.96 €

24 7 giorni Verde

11.62 €

16 7 giorni Marrone

11.62 €

16 7 giorni Bianco

10.96 €

24 7 giorni Nero

11.62 €

16 7 giorni Viola

11.62 €

16 7 giorni Arancione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 28.6 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24 N. di file 1
Pin per fila 19 Misura prodotto (altezza)(mm) 28.7 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 60.7
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico