Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3273350
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 25.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 | Contenuto(pz) | 10 | Tensione nominale(V) | 500 |
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 | Pin per fila | 7 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 21.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28.2 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di distribuzione |
Si trova sulla pagina di Blocco distributore PTFIX 6/6X2,5-FE, il codice articolo è il seguente: 3273350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3273350.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.