Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3273284
Color | Nero/giallo | Larghezza morsetto(mm) | 15.6 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 6 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 21.2 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28.2 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di distribuzione |
Si trova sulla pagina di Blocco distributore PTFIX 6X2,5-FE, il codice articolo è il seguente: 3273284.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3273284.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali