Morsettiera con gabbia a molla a due livelli STTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3031157
3031429
3031542
3035519
3035564
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Classe di infiammabilità Tipo di connettore (categoria)

2.09 €

100 7 giorni 28–164.20.08–1.50,08 - 1,5-17.567.54.210 (max)V0Morsetto a molla a due porte

3.21 €

100 7 giorni 28–106.20.08–60,08 - 433083.56.28–10V0Morsetto a molla a due porte

6.56 €

50 7 giorni 28–106.20.08–60,08 - 433083.56.28–10V0Morsetto a due porte

2.84 €

100 78 giorni 28–125.20.08–40.08–2.5-2267.55.210 (max)-Morsetto a molla a due porte

16.36 €

50 7 giorni 28–127.40.08–40.08–2.5-2267.57.48–10V0Continuità

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio Tensione nominale(V) 500
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico